Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Oip106cr Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Mild Steel Consolet Type 12

Consolets are ideal for mounting small control or instrumentation devices where the desirable access requires a 30- or 60-degree surface. These enclosures can be mounted on either of two sides for placement on desktops, pedestals or other flat surfaces to achieve maximum flexibility.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12, 13

IEC 60529, IP65

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色代码 ANSI 61
颜色 灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。