详情
优势
资源
配件
功能
- Description: Insulated mounting plate for wall mounted enclosures. By using the AMG accessory, the mounting plate position can be adjusted to any depth. This accessory is not suitable for the AFS range of enclosures, please refer to the replacement and spare parts catalogue.
- Material: Bakelite.
- Pack quantity: 1 piece.
技术参数
| 厚度 | 4mm |
| 厚度 | 10ga |
| 材料 | 胶木 |
| 颜色 | 黑色 |
| 完成 | 平滑 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。