Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

HeavyDutyFreeStandDisconnect Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

重型落地式断路开关机柜 Type 12

这款断路开关机柜 简单、重载且经济高效,可以订购一到六个门,适应各种应用的要求。

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 12; File No. E61997

CSA 文件编号 42186:Type 12

IEC 60529, IP55

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料 低碳钢
完成 粉末涂层
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。