重型落地式断路开关机柜 Type 12
详情
资源
功能
- 满焊工艺,平滑打磨
- 大型机柜中有箱体加强筋,可以额外增加刚度
- 门周圈法兰密封可以阻止液体和灰尘进入
- 重型吊环可以固定在增强型机箱顶部
- 可拆卸立柱便于安装板安装
- 隐蔽式易拆卸铰链
- 门配备带有挂锁功能的把手锁,重型 3 点闭锁机构
- 安装板支架
- 文件袋为高强度热塑性材料
- 耐油密封条
- 所有机柜的主门都位于最右侧
- 主门上的拆卸器需要螺丝刀才能打开
- 主门激活的机械联锁可以防止先打开从门;可以以任何顺序关闭门
- 通过使用转换连接部件,右法兰上的通用开孔可供大多数断路操作安装
- 提供含面板的型号或单独出售面板
- 包括门五金件
- FTC models include removable painted 10 gauge steel panels which mount on collar studs
技术参数
| 材料 | 低碳钢 |
| 完成 | 粉末涂层 |
安装手册 / 说明表
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。