Halp Mounting Plate, HMP
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            优势
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- Description: Steel mounting plate for HALP boxes.
 - Material: 1.5 mm galvanized steel, 2.5 mm for HMP1656E and HMP2360E.
 - Pack quantity: 1 piece.
 - The mounting plate can be machined and equipped with components before it is fitted into the enclosure
 - Fast machining and mounting of components
 
技术参数
| 厚度 | 0.06in | 
| 厚度 | 1.5mm | 
| 完成 | 镀锌 | 
| 材料 | 镀锌钢 | 
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。