Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

FUSIONG7100mmPlinth Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Fusion G7 100mm Plinth Base

安装在 Fusion G7 机柜下的 100 毫米底座可提供空间让线缆从下方穿入。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色 墨黑色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色代码 RAL 9005
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。