19”L型滑轨
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            优势
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
  
        
                                                                                                        配件
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
功能
- Description: To support heavy components which are only fitted to the front. Mounted between two 19" profiles. Version fixed with 2 screws per profile, and version with click-in fixation.
 - Material: Click-in version 1.5 mm and mounted version 3 mm zinc plated steel.
 - Pack quantity: 1 pair with fixing material.
 
技术参数
| 厚度 | 3mm | 
| 厚度 | 11ga | 
| 材料 | 低碳钢 | 
| 完成 | 电镀 | 
        强制性 
      
      - 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。