Free-Stand with 3-Point Latch Type 4
 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
        
        将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
       
        Free-Stand with 3-Point Latch Type 4
These enclosures are ideal for mounting equipment on panels or racks in indoor or outdoor applications where it is necessary to protect controls and instrumentation from wet, non-corrosive environments. The design features HOFFMAN's exclusive PowerGlide Handle with 3-point latching for secure closure.
工业标准
cUL 认证,符合 CSA C22.2 编号 94;4、12 型;文件编号 E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997
NEMA 3、4、12、13 型
E.I.A. RS310D
IEC 60529, IP66
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
功能
- 3 点锁杆,安全易用
- 安装空间可以容纳安装板安装或机架安装设备
- 面板和机架安装角轨可以沿着通道安装在任何位置
- 门开角周围的卷制法兰可以排出液体和污染物
- 吊环,便于操作
- 3 点闭锁系统,带 PowerGlide 把手
- 接缝连续焊接,打磨平滑;无孔或敲落孔
- 安装通道,通过水平焊接固定至顶部、底部和中心的内箱体侧
- 大口径连续铰链,带不锈钢铰链销
- 文件袋为高强度热塑性材料
- 吊环
- 门上带有耐油密封条
- 门上有连接件
- 安装荧光灯的位置
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。