Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

FREE-STAND WITH 3-POINT LATCH, TYPE 4; 15452; A72H2518FS3PT; 15453; A72H3124FS3PT; 15454; A72H3724FS3PT 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Free-Stand with 3-Point Latch Type 4

These enclosures are ideal for mounting equipment on panels or racks in indoor or outdoor applications where it is necessary to protect controls and instrumentation from wet, non-corrosive environments. The design features HOFFMAN's exclusive PowerGlide Handle with 3-point latching for secure closure.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL 认证,符合 CSA C22.2 编号 94;4、12 型;文件编号 E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12; File No. E61997

NEMA 3、4、12、13 型

E.I.A. RS310D

IEC 60529, IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。