柔性接头直通


柔性接头直通
Feed-Through Flexible Fittings are used for isolating a wireway run from shock and vibration or compensating for misalignment. Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees). Permits movement of a machine or control station connected to a wireway run. Hypalon bellow with steel flanges. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables against dust in a broad range of industrial applications.
详情
资源
功能
- 直通柔性接头用于隔离线缆排布,防止冲击和振动,或补偿错位
- 可以移动连接到线缆排布的机器或控制站
- 带钢法兰的 Hypalon 波纹管
- 可将这款产品连接到其他线缆槽段和配件,保护多种工业应用中的线缆和线材,防止灰尘
- Used where an odd angle is required (but not to exceed 90 degrees)
技术参数
材料 | Hypalon 橡胶波纹管 |
安装手册 / 说明表
获批机构认证
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。