法兰安装断接装置 MCF
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
法兰安装断接装置 MCF
低碳钢法兰安装断接装置落地式机柜 MCF 系列有各种尺寸现货可供选择。它在右手侧的门上装有预设的开孔,可缩短加工时间,与市场上大多数常见的开关相匹配。可创建的机柜配置符合门联锁和主开关规定。
工业标准
cUL 认证(根据 CSA C22.2 No.0、No.0.4、No.14、No.94; Type 12; 文件编号 E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
KEMA、GOST、CE、EAC
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, EAC
详情
优势
资源
视频
功能
- 材料:框架:1.5 毫米喷漆钢。门:2 毫米喷漆钢。后部、屋顶和侧板:1.5 毫米喷漆钢。安装板:3 毫米镀锌钢。底板:1 毫米镀锌钢。
- 框架:焊缝反向开孔断面,25 毫米孔型,符合 DIN 43660 标准。包括集成的外部孔型。
- 门:安装有四个铰链。包括 25 毫米孔型门框。门不能反转。法兰门:表面安装有铰链,从内部锁定,包括通用开孔。
- 背板:由 M6 梅花螺钉安装。后门安装的标准设施。
- 侧板:作为附件提供。
- 顶板:可拆卸。
- 锁扣:左门锁扣:Espagnolette 4 点锁定系统。不会干扰机柜内部空间。标准双位锁,带 3 毫米插扣。标准插扣、圆筒锁芯、提式把手和 T 型把手作为附件提供。右门锁扣:上下双位锁,方便开门。双位 3 毫米插扣,90 度移动。其他插扣可作为附件提供。
- 底板:由三块组成
- 安装板:双层折叠,深度可调节,阶长为 25 毫米,配有 MPD02 附件。附在机柜包装外侧供应。
- 接地:所有面板均通过自带配件接地,配备单独的接地螺柱。
- 表面处理:RAL 7035 结构粉末涂层。
- 防护等级:符合 IP 55 | TYPE 12 | IK 10 标准。
- 安装要求:标准交付满足组合安装。组合式机柜组的侧面必须用侧板 SPM 封闭。联锁套件 FMD 包含在标准供货中,与常用电气开关兼容。如需为已安装配置完成联锁系统,请添加 FMA、FMB 和 FMS。
- 交付:框架配有门、背板、顶板、底板、安装板和门框。交付清单还包括接地螺栓。交付货物的托盘与机柜等宽,故无需拆卸即可安装。所有包装材料均可回收。
技术参数
| 主体厚度 | 1.5mm |
| 门厚 | 2mm |
| 门厚 | 14ga |
| 主体厚度 | 16ga |
| 颜色 | 浅灰色 |
| 材料 | 低碳钢 |
| 完成 | 粉末涂层 |
| 颜色代码 | RAL 7035 |
安装手册 / 说明表
获批机构认证

- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。