Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

EMC Exhaust filter 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

EMC Exhaust Filter, EFAE

This EMC vertical exhaust filter, EFAE, with a IP 54 protection degree, is easy to install thanks to its click-in feature. Unnecessary downtime is avoided, since water and dust are prevented from entering the enclosure through the filter. EMC performance is maintained on an EMC enclosure with this filter.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

过滤效率 90%
防护等级 IP54
材料 塑料
完成 抛光
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。