Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

Fxxle9X Lay In Wireway Nema Type 12 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

弯头 90 度嵌入式铰链盖

Lay-in Hinged-Cover 90-Degree Elbows are used for right-angle wireway installations. Because sections of lay-in wireway can be mounted with covers oriented in any direction, three different 90-degree elbows are available. Proper selection allows the user to maintain the same access and thereby preserve the lay-in feature for right-angle installations.

阅读更多 阅读更少

工业标准

通过加拿大标准协会认证

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色代码 ANSI 61
完成 镀锌; 粉末涂层
颜色 灰色
材料 低碳钢
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。