Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

FEED-THROUGH WIREWAY, NEMA TYPE 12 90-DEGREE ELBOW; 14070; F22WE90; 14260; F44WE90; 14470; F66WE90; 14680; F88WE90 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

弯头 90 度直通

Feed-Through 90-Degree Elbows are used for continuous runs with 90-degree turns. Connects to other wireway sections and fittings and protects wires and cables against dust in a broad range of industrial applications.

阅读更多 阅读更少

工业标准

通过加拿大标准协会认证。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色代码 ANSI 61
颜色 灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。