Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

EL900D_EL1200D24V_LEDLight Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

EL LED 机柜灯

An LED light specially designed for nVent HOFFMAN enclosures. Tool-free assembly reduces the assembly time. Simple through wiring based on a plug and play system.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

色温 4000K
颜色 黑色
灯类型 LED
灯光颜色 中性白色
材料 塑料
完成 平滑
工作温度 −20 to 55°C
工作温度 −4 to 131°F
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。