DIN Rail, DR
详情
优势
资源
配件
功能
- Description: DIN rail 35 mm for DABP/DPCP boxes.
- Material: Galvanized steel.
- Pack quantity: 1 piece.
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
技术参数
| 完成 | 镀锌 |
| 材料 | 镀锌钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。