Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

H88655-DIPH-EN-2210 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Depth interior profile for HDW, DIPH

The DIPH profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile to be mounted on the sides and base of HDW range enclosures. It has two rows of hole patterns and can be used in combination with the CLPK and CLPF profiles. No machining is required.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

材料
完成 镀锌
已复制数据
公制   |   英制
资源 视频
Depth interior profile

Play

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。