CrossBoard Adapter Basic, WOCB
详情
优势
资源
功能
- Description: 3 pole adapter. One fixed mounting rail. For compact mounting of complete motor circuits.
- Rated voltage: 690 V
- Dimensions: 45 × 160 × 45 mm
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: IEC, UL
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。