Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Continuous Hinge With Clamps Type 4 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Continuous Hinge with Clamps Type 4

A continuous hinge combined with stainless steel clamps on three sides provide environmental protection and security in indoor or outdoor applications.

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 50, 50E Listed; Type 4, 12, 13; File No. E27567

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E27567

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

CSA, File No. 42184: Type 4 and 12

IEC 60529, IP66

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

颜色代码 ANSI 61
颜色 灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。