Mild Steel Terminal and Junction Boxes Mild Steel Terminal and Junction Boxes nVent HOFFMAN 的高品质低碳钢机柜是应对各种工业挑战的理想选择 这类机柜坚固耐用,在确保密封性的同时提供极佳的易操作性 这类低碳钢机柜易于安装和改装,经过时间检验,并具有应用所需的 NEMA 评级 丰富的功能和附件选择,包括 nVent HOFFMAN 独有的 PowerGlide 三点式锁扣把手 提供快速改装服务,可选 28 种定制颜色,支持简单开孔和切口加工 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 应用 工厂自动化和过程控制 (21) 高度 4in (7) 4.5in (1) 5.91in (4) 6in (11) 7.25in (2) 7.87in (9) 8in (9) 10in (8) 11.81in (5) 12in (8) 14in (6) 15.75in (3) 16in (5) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 102mm (7) 114mm (1) 150mm (4) 152mm (11) 184mm (2) 200mm (9) 203mm (9) 254mm (8) 300mm (5) 305mm (8) 356mm (6) 400mm (3) 406mm (5) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 2in (1) 2.88in (1) 4in (12) 5.91in (2) 6in (13) 7.87in (2) 8in (9) 8.5in (1) 10in (9) 11.81in (6) 12in (6) 13in (1) 14in (4) 15.75in (4) 19.69in (2) 23.62in (3) 31.5in (2) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 51mm (1) 73mm (1) 102mm (12) 150mm (2) 152mm (13) 200mm (2) 203mm (9) 216mm (1) 254mm (9) 300mm (6) 305mm (6) 330mm (1) 356mm (4) 400mm (4) 500mm (2) 600mm (3) 800mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 2in (1) 2.62in (2) 3in (7) 3.15in (6) 3.5in (5) 4in (16) 4.72in (15) 5in (4) 6in (16) 6.75in (2) 8in (4) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 51mm (1) 67mm (2) 76mm (7) 80mm (6) 89mm (5) 102mm (16) 120mm (15) 127mm (4) 152mm (16) 171mm (2) 203mm (4) 查看全部 查看更少内容 应用 防护等级 NEMA 4 型 (38) NEMA 12 型 NEMA 13 型 (23) IP65 (40) IP66 (35) IP67 (3) IK10 (21) 查看全部 查看更少内容 产品系列 按钮 (2) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Mild Steel Terminal and Junction Boxes查看所有筛选器 (1) 子类别Continuous Hinge with Clamps Type 4详情Continuous Hinge with Clamps Type 12详情Continuous Hinge with Quarter-Turn Latch Type 4详情Continuous Hinge with Quick-Release Latch Type 12详情接线盒,低碳钢,STB详情Screw Cover Contoured Type 4详情Screw Cover Type 12详情Lift-Off Clamp Cover Type 12详情Sloped-Front Pushbutton Enclosures Type 12详情
Mild Steel Terminal and Junction Boxes nVent HOFFMAN 的高品质低碳钢机柜是应对各种工业挑战的理想选择 这类机柜坚固耐用,在确保密封性的同时提供极佳的易操作性 这类低碳钢机柜易于安装和改装,经过时间检验,并具有应用所需的 NEMA 评级 丰富的功能和附件选择,包括 nVent HOFFMAN 独有的 PowerGlide 三点式锁扣把手 提供快速改装服务,可选 28 种定制颜色,支持简单开孔和切口加工