Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

CR-01 Product Photo 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

Concept Console Type 4X

Concept Console provides a convenient surface for mounting and monitoring components. Ergonomically designed so users can sit or stand while working on a sloped surface. Console features a large internal capacity for mounting components and controls.

阅读更多 阅读更少

工业标准

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

符合 NEMA 3RX 型要求

Meets NEMA Type 3RX requirements

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。