Concept Console Type 4X
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Concept Console Type 4X
Concept Console provides a convenient surface for mounting and monitoring components. Ergonomically designed so users can sit or stand while working on a sloped surface. Console features a large internal capacity for mounting components and controls.
工业标准
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X , 12; File No. E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997
符合 NEMA 3RX 型要求
Meets NEMA Type 3RX requirements
详情
资源
功能
- 实心底板
- 角成型门
- 外成型 90 度法兰
- 四分之一转舌不锈钢锁牢牢固定顶盖
- 门支柱使顶盖保持 90 度打开
- 一体式泄水槽
- 焊接螺柱用于可选安装板
- 可选的侧面安装板(安装到焊接螺柱)可扩大设备安装空间
- 前门上带采用工具打开的 3 点锁;门可拆卸和翻转;170 度全检修开口
- 无缝 FIP 密封条
- 门体标配连续铰链;箱体上带有接地螺柱
- 前门留有文件袋预留区域
- 易于拆卸的夹式铰链销
- 20-degree sloped-top cover for 38.00-in. (965-mm) tall console or 30-degree top cover for 48.00-in. (1219-mm) console
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。