Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Compact LED Lights and Accessories, CEL 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

紧凑型 LED 灯,CEL

A compact LED light specially designed for nVent HOFFMAN enclosures. Available with or without motion sensor. Simple through-wiring based on a plug-and-play system. Suitable for global use with a voltage range of 24-240V (AC/DC).

阅读更多 阅读更少

工业标准

UL 508A Component Recognized; File No. E61997

cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997

IP20

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

灯输出 550lm
色温 5800K
颜色 黑色
灯类型 LED
灯光颜色 中性白色
材料 塑料
完成 平滑哑光
已复制数据
公制   |   英制
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。