Busbar Adapter 25A With Cables, WO60
详情
优势
资源
功能
- Description: Busbar adapter 25 A. With one adjustable mounting rail. With leads (4 mm²).
- Rated voltage: 690 V
- Rated current: 25 A
- For busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10
- Power dissipation at 80% load: 1.2 W
- Poles: 3-pole
- Dimensions: 45 × 200 × 63 mm
- Pack quantity: 1 pc.
- Approvals: CSA, UL, GL
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。