详情
资源
相关产品
功能
- 结合 TSG 技术和 TD 技术的高性能保护
- 高浪涌额定值理适用于暴露的关键服务入口应用
- 浪涌抑制过滤器可降低电压上升速度 (dv/dt),提升对电子设备的防护并显著降低允通电压
- 锁眼盖板可提高安全性
技术参数
额定负载电流范围 | 400 - 2000 A |
40 安和 63 安额定单位备用过电流保护 | ||
电源等级 | 断路器最小额定值 | 保险丝最小额定值 |
500 安(最大 10 kAIC) | 100 安 | 40 安 |
750 安(最大 15 kAIC) | 100 安 | 63 安 |
1000 安(最大 20 kAIC) | 125 安 | 80 安 |
2000 安(最大 43 kAIC) | 160 安 | 100 安 |
手册
技术手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。