压缩直式接线片,方形安装, 250 kcmil 绞合导线, 13 mm Hole
详情
资源
CAD
手册
认证
UL ZMVV.E323600
ANSI/UL 486A-486B, ANSI/UL 486C
cUL ZMVV7.E323600
CAN/CSA C22.2 No. 65, CSA C22.2 No. 188
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。