DIN 轨浪涌保护
已应用过滤器 1
产品 | 51 个结果128 商品)

TDS130 替换模块
TDS130 系列的替换模块。

浪涌分流器,10 kA 单模

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

EDT2 加强型 DIN 轨浪涌保护 II 类,1+0 模式
The EDT2 1 0 Mode Enhanced Transient Discriminating Surge Protective Devices provide reliable protection against voltage transients within the IEC Class II and UL Type 1CA environments.

DT1 DIN 轨浪涌保护 I+II 类 12.5 kA,1+0 模式
DT1 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。

瞬态浪涌滤波器
nVent ERICO Critec 瞬态浪涌滤波器 (TSF) 产品系列经 UL 正式鉴定,符合 IEC 标准,是保护 PLC 控制器、SCADA 系统、电机控制中心和其他过程控制系统的紧凑型可维修解决方案。

PVT1 光伏浪涌保护等级 I + II
独特设计,用于保护直流输入侧的集中式太阳能逆变器和组串箱。

DSD 替换模块,20 kA

浪涌分流器,15 kA 三模

DIN 轨浪涌滤波器
DIN 轨浪涌保护滤波器。

TDS 替换模块
TDS Din 导轨系列和 TDX 模块系列的替换模块。

火花隙转向器, 1 型
有效等电位连接可在 TT 配电系统中提供 N-PE 均衡保护接线。