Roof & Gutter De-icing Roof & Gutter De-icing Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 0清除筛选器 公制 | 英制 折叠全部全部展开 最大暴露温度 85°C (4) 最大暴露温度 185°F (4) 筛选器0 产品 | 3 个结果14 商品) IceStop 自调控伴热电缆 屋顶和天沟除冰自调节加热电缆。 详情 RayClic 连接套件 采用绝缘置换技术,可快速轻松地与 nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆进行冷连接。 详情 FTC 可热缩连接套件 用于 nVent RAYCHEM 自调节伴热电缆的电源连接、接头连接和 T 形连接热缩聚合物套件。 详情