Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

A10000156 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

IceStop 自调控伴热电缆

nVent RAYCHEM IceStop self-regulating trace heating cables provide roof and gutter de-icing, suitable for all standard materials of gutters and drainpipes. Power output is 36 W/m at 0 °C in ice water, 18 W/m at 0 °C in air.

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

最低安装温度 0°F
标称厚度 0.24in
标称宽度 0.54in
标称厚度 6mm
标称宽度 14mm
标称电缆重量 92lb/ft
标称电缆重量 130g/m
最低安装温度 -18°C
颜色 黑色
接地路径类型 编织网
导体材料 镀镍铜
已复制数据
公制   |   英制
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us