Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

SC Series, Above Insulation End Termination Kit 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

SC Series, Above Insulation End Termination Kit

nVent RAYCHEM SC-JBE-L/S is a range of above insulation, end termination kits for use in long line heat tracing applications, with polymeric enclosure and stand with captive sealing grommet. Suitable for use in hazardous areas.

阅读更多 阅读更少 打印本页
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing
详情

功能

技术参数

深度 3.6 in
宽度 8.6 in
高度 9.4 in
深度 90 mm
宽度 220 mm
高度 240 mm
连接类型 冷敷
型号 加热电缆端件
安装 在管道上
已复制数据
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need support or a quote, we’re here to assist.
Request Quote Where to Buy Where to Buy Start Designing