MONI-PT100-260 RTD Sensor for Non-Hazardous Areas
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
技术参数
| 最大测量范围 | 260 °C |
| 最大测量范围 | 500 °F |
| 安装 | 管束带 |
| 传感器类型 | PT100 |
| 材料 | PTFE |
| 传感器固定电缆 | 是 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。