Elexant 4020i Control Module
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
详情
资源
功能
- Available with intrinsically safe barrier and limiter.
- Simple to install
- Reliable during long life: 2 year product warranty available
技术参数
| 电流警报 | 0.1 – 100 A |
| 自动循环 | 1 – 750 h |
| 接地故障警报 | 10 – 500 mA |
| 以太网 | 10/100 Base-T |
| 最大电源输入线尺寸 | 16.8 mm² |
| 最大加热电缆输出线尺寸 | 16.8 mm² |
| 最大接地端子电线尺寸 | 16.8 mm² |
| 控制最大电流 | 63A @ 40°C |
| 电压警报 | 80 – 300 V |
| 控制最大电压 | 690 VAC 标称,50/60Hz |
| 最大电源输入线尺寸 | #5 |
| 最大加热电缆输出线尺寸 | #5 |
| 最大接地端子电线尺寸 | #5 |
| 温度控制范围 | −200 to 700 °C |
| 温度警报 | −200 to 700 °C |
| 温度控制范围 | −328 to 1292 °F |
| 温度警报 | −328 to 1292 °F |
| 工作温度 | −40 to 158 °F |
| 工作温度 | −40 to 70 °C |
| 相对湿度 | 0% 至 90%,无冷凝 |
| 控制继电器类型 | 双极,固态; 双极,机械 |
| 通信 | RS-485; 以太网 |
| 通信协议 | Modbus RTU; Modbus/TCP |
| 控制算法 | 开/关,按比例,PASC,常开,常闭 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。