UFS nVent ERIFLEX Flexibar and IBSB Support Kit
详情
应用场景图片
资源
CAD
功能
- Kit includes one rail and 24 retaining blocks
- Create up to three 650 mm (25.6") supports capable of holding four nVent ERIFLEX Flexibar
- Retaining blocks are halogen free
- RoHS compliant
技术参数
认证
UR QEUY2.E125470
English
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UR QEUY2.E125470
ANSI/UL 67, ANSI/UL 891
UKCA, ERIFLEX UFSKIT
English
EN 61439-1
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。