SCHUKO Socket Strip, Master‐Slave, 6 Sockets, 19"
详情
资源
功能
- Mounting height 1 U
- Connecting cable 2 m with SCHUKO/UTE plug
- Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation
- Horizontal or vertical mounting
- 110 ... 230 V, 16 A
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。