Novastar Frame, Slim-Line
详情
资源
功能
- Static load-carrying capacity 200 kg
- 19" plane - 33 mm at front, 60 mm at rear
- Al profile, RAL 7021, incl. grounding
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。