Hood for 19" module support
详情
资源
功能
- For assembly at rear on 19" module supports
- Rear cut out for cable entry (351 x 40mm) cover through two brush strips
- Rear hood prepared for grounding kit
- Brush strip (self-adhesive):Plastic PVC (RAL7032), Bristle: Nylon black
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。