Heater, 150 W
详情
资源
其他产品详情
功能
- Low surface temperature, protective insulation, and temperature limitation with PTC resistance
- Assembly with clip-on attachment
- Wide-range voltage input AC 120 ... 240 V
- Compact heater without fan
技术参数
产品属性
其他产品详情
已交付的物品
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Heater element, resistor (PTC resistance) self-regulating voltage range 110 ... 250 VAC | 1 | |
| 2 | Heating body housing, plastic UL94 V-0; type of fixing: Clip for 35 mm DIN rail EN 60715 | 1 | |
| 3 | Connection: 4-pin terminal, 2.5 mm², torque 0.8 Nm max. | 1 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。