Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Heater 550 W With Thermostat and Fan

目录编号: 60715-018

Heater with thermostat and fan.

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
打印本页
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
资源 其他产品详情

其他产品详情

已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 Plastic housing, polycarbonate (RAL 9002, grey white), clip for 35 mm DIN rail EN 50022 1
2 Heater element, 230 VAC, resistor (PTC) self‐regulating 1
3 Thermostat 1
4 230 VAC fan 1
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us