MultipacPRO Cover Plate, Plain, Depth 340 mm
详情
资源
其他产品详情
功能
- Plain cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
技术参数
产品属性
其他产品详情
已交付的物品
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated | 1 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。