Varistar CP Double Glazed Door, IP20, 3-Point locking, RAL 7021, 2200H 600W
详情
资源
其他产品详情
功能
- Lever handle with key insert (2 keys)
- Frame, St, 1.5 mm
- Opening angle 180°
- Security glass, 6 mm
- Can be retrofitted with DIN profile half cylinder
- Ingress protection class IP 20
- Standard fitting, lock on right-hand door
技术参数
产品属性
已交付的物品
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Glazed double door, St, 1,5 mm, 3 point locking, Sekurit 6 mm | 1 | |
| 2 | Lever handle (assembled) with key insert (2 keys) | 1 | |
| 3 | Hinge, 180° opening angle | 3 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。