MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm, 5 U
              
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                  其他产品详情
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
              
          
        
              
        
  
      
    
  
        
            
功能
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
 - Assembly on the front panel
 - Can be used for the aluminium or sheet metal versions
 
技术参数
产品属性
其他产品详情
已交付的物品
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Front handle, anodised aluminium extrusion, height H = 201,9 mm, height h (distance between the fixing screws) = 186,4 mm | 2 | |
| 2 | Assembly kit | 1 | 
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。