Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH34005.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T)
GPE 接地板电极
C 材料 C: 铜 (C11000)
E 软辫线连接 C: 连续(2 x“L J”ERICO CADWELD 连接)
E:端部(“L J”ERICO CADWELD 连接样式)
N:无软辫线
A 板厚度代码(库存容差) A: 1/32”(雷电最小值 – 铜)
B: 1/16”(功率最小值 - 铜)
C: 3/32”
D: 1/8”
E:1/4”(功率最小值 - 钢)
F:3/8”
G:1/2”
H:1/64” (26 GA)
J:3/16”
H 板宽度代码 A: 1”·B: 2”·C: 3”·D: 4”·E:5”·F:6”·G:9”·H:12”·J:18”
K:24”·L:30”·M:36”·N:42”·P:48”·Q:17”·R:10”
024 板长度代码(英寸)(需要 3 位数)
1L* 软辫线电缆类型(ERICO 电缆代码)
024* 软辫线长度(英寸)
(T)* 镀锡
* 如果没有则为空
资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us