Combined Mounting Kit for Chassis
详情
资源
功能
- Designed to accept Euroboards (100 mm high) and double Euroboards (233.35 mm high)
- Subdivision of the 6 U assembly area into: 2 x 3 U, 1 x 6 U
技术参数
目录
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。