230 Фиксаторы для печатных плат


230 Фиксаторы для печатных плат
Catalog#: W230-2.80TM2
Card-Lok предназначен для фиксации печатных плат и теплопередачи в корпусах с охлаждаемыми стенками.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
CAD
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Мин. расширение 6,99 мм (0,275 дюймов)
- Вес 1,34 г/см (0,120 унций/дюйм)
- DSCC 89064/DSCC CID 59789
- Профиль 5,59 мм (0,220 дюймов) x 5,72 мм (0,225 дюймов)
- Разнообразные варианты крепления
- 3-сегментная, безваловая конструкция
- Длина 97 мм (3,80 дюймов) до 325 мм (12,80 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Доступны варианты с золотистой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, черным анодным покрытием, твердым черным анодным покрытием или химическим никелированием
- Винтовой механизм
- Среднее усилие зажима (4,80 дюймов, черное анодное покрытие) = 327 фунтов
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
CAD Generation
*Data subject to change without notice
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.