21 направляющая для печатных плат


21 направляющая для печатных плат
Catalog#: 21B-2-11-3
Серия 21 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации. Конструкция с узким профилем идеально подходит для плотно установленных корпусов.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Высота 3,30 мм (0,130 дюйм.)
- Вес 0,14 г/см (0,012 унции/дюйм)
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов
- Изготовлено из бериллиевой меди
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Длина от 25,4 мм (1,0 дюйм.) до 152,4 мм (6,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- Для корпусов из листового металла
- Ширина 4,83 мм (0,190 дюйм.), 5,08 мм (0,200 дюйм.), или 5,33 (0,210 дюйм.) в зависимости от толщины печатной платы
- Поддерживает толщину печатной платы 0,79 мм (0,031 дюйм.), 1,59 мм (0,063 дюйм.), 2,38 мм (0,094 дюйм.) и 3,18 мм (0,125 дюйм.)
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.