15 направляющая для печатных плат


15 направляющая для печатных плат
Catalog#: 15B-7-3
Серия 15 PCB-Tainer идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Details
Resources
Дистрибьюторы в вашем регионе
Features
- Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
- Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
- Вес 0,63 г/см (0,056 унций/дюйм)
- Для корпусов из листового металла
- Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок, петель или винтов
- Высота 4,35 мм (0,171 дюймов)
- Ширина 12,7 мм (0,50 дюймов)
- Длина 50,8 мм (2,0 дюймов) до 254,0 мм (10,0 дюймов), с шагом крепления 12,7 мм (0,5 дюймов)
- Пружинная фиксирующая конструкция
- Поддерживает толщину печатной платы 1,59 мм (0,063 дюймов)
- Монтажное отверстие Ø 2,77 +0,03\-0,08 (Ø 0,109 + 0,001\- 0,003)
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Сертификация регулирующего органа
Спецификация
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
Distributor | Quantity | Date in Stock |
---|
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.