Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

19-дюймовый корпус RatiopacPRO башенного типа, возможность модернизации ЭМЗ, с передней накладкой, 4 U, 84 HP, 495 мм

Catalog#: 24571-395

Корпус компьютерного типа nVent SCHROFF RatiopacPRO обеспечивает защиту электронных компонентов 19-дюймовых узлов. Гибкий в установке и надежный корпус легко преобразуется из настольного решения в решение для установки в 19-дюймовый шкаф и поддерживает четыре варианта исполнения. Данный вариант исполнения корпуса имеет элегантный дизайн и ножки для настольного применения.

Read more Read less
  • EN 62368-1
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Metric   |   Imperial
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Base/top cover, Al, 2 mm, passivated 2
2 Horizontal rail, type H‐LD, Al, visible surface powder‐coated, RAL 7016 4
3 Cover, Al die‐cast, RAL 7016 4
3a 19" bracket, Al die-cast, powder-coated, RAL 7016 2
4 Lateral cover plate, Al, 1 mm, with GND/earthing connection, visible surfaces powder‐coated, internal surface conductive, RAL 9006 2
5 Top cover plate, Al, 1 mm, visible surface powder‐coated, RAL 9006 1
6 Case foot with anti‐slip protection, Al, powder‐coated, RAL 7016 2
7 Assembly kit 1
CAD

CAD Generation

*Data subject to change without notice
Related Accessories Recommended Products Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.