Skip to main content
Please Select Your Country/Language Preferences

Система регулирования подачи воды RackChiller Rear Door, активная или пассивная

Catalog#: 23130-608

Каждая трубная вставка из нержавеющей стали с внутренним диаметром 1 дюйм оснащена парой логометрических датчиков охлаждающей жидкости. Датчики подключаются напрямую к контроллеру задней двери RackChiller Rear Door. Это позволяет контролировать тепловые свойства охлаждающей жидкости и эффективность охлаждения, а также дополнительные функции управления температурой.

Read more Read less
  • RoHS
Print This Page
Details

Features

Specifications


PRODUCT ATTRIBUTES

Data Copied
Resources Item(s) Delivered

Delivery of this product includes the following item(s):

Item Description Quantity
1 Water pressure and temperature sensor mounted on measuring path for installation in water supply, stainless steel casting 1
2 Water flow and temperature sensor mounted on measuring section, stainless steel casting 1
3 Connecting cable to the control unit, flat gaskets and adapter socket suitable for mounting with water connection set 23130-593 and control valve 23130-607 2
4 Assembly Instructions 1
Дистрибьюторы в вашем регионе

Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:

Distributor Quantity Date in Stock

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Warning
nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.