Система MTCA.4 Cube для 7 двойных модулей AMC, высота 5 U, ширина стойки 42 HP
The system is designed for development and lab testing work. The hot-swap fan module with EMMC ensures that the front and rear slots are properly cooled at a low noise level. The fan speed is controlled independently for front and rear and is set via the MCH. The backplane features clock and trigger lines per PICMG MTCA.4, as well as interlocks. It also provides direct connections for SAS/SATA and lines between the AMCs.
Features
- In accordance with PICMG MTCA.4 R1.0 specification
- 5 U, 42 HP cube system for 6 Double Mid‐Size and 1 Double Full‐Size AdvancedMC modules, 1 Double Full‐Size MCH and 1 Double Full‐Size power module
- 6 rear transition module slots for Double Mid‐Size modules and one slot for Double Full‐Size
- Backplane with star topology, direct connections for S‐ATA/SAS, clock and trigger lines per PICMG MTCA.4
- Clock topology per PICMG AMC.0 R2.0
- Hot‐swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC), airflow from bottom to top, fan speed for front and rear sections can be separately adjusted via MCH
- Air filter accessible from the front
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Firmware
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA system, 5 U, 42 HP, 373 mm deep, zinc‐plated | 1 | |
| 2 | AdvancedMC module slot, with guide rail, for vertical board mounting | 7 | |
| 3 | Backplane with star topology for 7 AdvancedMC modules, 1 MCH and 1 power module | 1 | |
| 4 | Hot‐swap fan module with cooling unit manager (CU EMMC) and 6 fans | 1 | |
| 5 | Air filter, exchangeable from front | 1 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.