Система MTCA.0 для 10 одиночных полноразмерных модулей AMC, высота 3 U, ширина стойки 84 HP
В двойном отделении для AMC-модулей справа можно разместить 4 двойных полноразмерных AMC или, при использовании опционального комплекта для разделения, 8 одиночных полноразмерных AMC.
Features
- В соответствии со спецификацией PICMG MTCA.0 R1.0
- 3 U, система в 19-дюймовом блочном каркасе для 10 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC, 2 одиночных полноразмерных MCH и 2 модулей питания с допустимой шириной до 12 HP
- Вместо 8 одиночных полноразмерных модулей AdvancedMC, в отделении для модулей с правой стороны можно разместить 4 двойных полноразмерных модуля
- Объединительная плата с топологией двойной звезды, прямые соединения для S-ATA/SAS
- Топология тактовых сигнальных линий в соответствии с PICMG AMC.0 R2.0
- Два вентиляторных модуля с функцией горячей замены, приточно-вытяжным охлаждением, каждый с управляющим контроллером (CU EMMC), воздушный поток направлен справа налево
- Доступ к воздушному фильтру — спереди, с сигналом наличия
Specifications
PRODUCT ATTRIBUTES
Test Report
Руководство по установке / Инструкция
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Description | Quantity | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA system, 3 U, 84 HP, 216 mm deep, powder-coated, black, RAL 9005 | 1 | |
| 2 | AdvancedMC module slot, with guide rail, for horizontal board mounting | 10 | |
| 3 | Backplane with dual‐star topology for 10 AdvancedMC modules, 2 MCHs and 2 power modules | 1 | |
| 4 | Hot‐swap fan unit with cooling unit manager (CU EMMC) and 1 fan | 2 | |
| 5 | Air filter, exchangeable from front | 1 | |
| 6 | Splitting kit | 4 |
Ниже представлен список авторизованных дистрибьюторов, у которых в настоящее время есть этот товар в наличии:
| Distributor | Quantity | Date in Stock |
|---|
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.
- Warning
- nVent products shall be installed and used only as indicated in nVent's product instruction sheets and training materials. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. Improper installation, misuse, misapplication or other failure to completely follow nVent's instructions and warnings may cause product malfunction, property damage, serious bodily injury and death and/or void your warranty.